ABS 30/25-3TT main image
ABS 30/25-3TT thumb 1

ABS 30/25-3TT

7586019

Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.

Mitat - 320 x 260 x 129

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Kirkas läpinäkyvä saranakansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074062116

Sähkönumero Tanska : 8212016884

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK07

Pituus (mm) : 320

Leveys (mm) : 260

Korkeus (mm) : 129

Materiaali : ABS

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

CM30_25-3.gif Lataa
CM30_25-3i.gif Lataa
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Lataa
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • cm30253b.dwg
  • cm30253b.dxf
  • FIBOX_CM3025-3C.x_t
  • FIBOX_CM3025-3C.zip
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ABS 30/25-3TT 7586019 Lisätarvikkeet

FP 30/25
Kotelot

FP 30/25

7720027

Etulevy (alumiini), koteloille:
MP 30/25
Kotelot

MP 30/25

7720033

Asennuslevy, koteloille:
FC PC 30/25
Kotelot

FC PC 30/25

7720112

Etulevyraami, umpinainen, koteloille:

ABS 30/25-3TT

Fibox
PC_3025-3TT

Sample image

Order symbol : ABS 30/25-3TT

Tuote nr : 7586019

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Kirkas läpinäkyvä saranakansi

EAN koodi : 6418074062116

El. number :

  • Tanska : 8212016884

Sisältää : Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.

CM30_25-3
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 320 260 129
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
FP 30/25 Etulevy (alumiini), koteloille:
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Asennuslevy, koteloille:
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
(296 x 196 x 30)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...