Etusivu / Tuotteet / CARDMASTER 30/25
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER kotelot ovat parhaimmillaan mittaus-, valvonta-, instrumentointi- ja prosessinohjaussovelluksissa. Kotelo on jaettu kahteen erikorkuiseen tilaan; alempi osa rajaa riviliittimet ja virranjaon omaksi kokonaisuudekseen ja ylempi on varattu piirikorteille ja sensoreille. Kortteja voidaan asentaa kotelon pohjaan tai sekä lyhyillä että pitkillä sivuilla oleviin hahloihin. Saatavana sekä polykarbonaattisena että ABS-muovisena.

Mitat: 166*160*80 mm - 390*316*167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
PC 30/25-C3
Kotelot

PC 30/25-C3

7520031

Kotelo PC

Mitat - 314 x 260 x 95

PC 30/25-3
Kotelot

PC 30/25-3

7525019

Kotelo PC

Mitat - 320 x 260 x 129

PC 30/25-FC3
Kotelot

PC 30/25-FC3

7520231

Kotelo PC

Mitat - 314 x 260 x 110

ABS 30/25-3
Kotelot

ABS 30/25-3

7585019

Kotelo ABS
Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR...

Mitat - 320 x 260 x 129

CARDMASTER 30/25 Lisätarvikkeet

FP 30/25
Kotelot

FP 30/25

7720027

Etulevy (alumiini), koteloille:
MP 30/25
Kotelot

MP 30/25

7720033

Asennuslevy, koteloille:
FC PC 30/25
Kotelot

FC PC 30/25

7720112

Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...