ABS 30/25-C3
7580031
Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.
Mitat - 314 x 260 x 95
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Kanneton, alumiinietulevyllä
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074005946
SSTL numero : 3420930
Sähkönumero Tanska : 8212016790
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK07
Pituus (mm) : 314
Leveys (mm) : 260
Korkeus (mm) : 95
Materiaali : ABS
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
CAD-piirustukset
- cm30253b.dwg
- cm30253b.dxf
- FIBOX_CM3025-3C_TCB.x_t
- FIBOX_CM3025-3C_TCB.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ABS 30/25-C3
Sample image
Order symbol : ABS 30/25-C3
Tuote nr : 7580031
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Kanneton, alumiinietulevyllä
EAN koodi : 6418074005946
El. number :
- Suomi : 3420930
- Tanska : 8212016790
Sisältää : Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 314 | 260 | 95 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| FP 30/25 |
Etulevy (alumiini), koteloille:
(290 x 190 x 1) |
| MP 30/25 |
Asennuslevy, koteloille:
(282 x 215 x 1) |
| FC PC 30/25 |
Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
(296 x 196 x 30) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFIMKO_CARDpc | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...