ABS 17/16-LC3

7580104

Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.

Mitat - 166 x 160 x 80

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Kanneton, ilman saranakiinnikkeitä

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074039316

SSTL numero : 3421780

Sähkönumero Tanska : 8212016732

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07

Pituus (mm) : 166

Leveys (mm) : 160

Korkeus (mm) : 80

Materiaali : ABS

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

CM17_16L-3.gif Lataa
CM17_16L-3i.gif Lataa
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Lataa
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • CM1716L3b.dwg
  • CM1716L3b.dxf
  • FIBOX_CM1716-3CLB.zip
  • FIBOX_CM1716-3CLB.x_t

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ABS 17/16-LC3 7580104 Lisätarvikkeet

FP 17/16
Kotelot

FP 17/16

7720070

Etulevy (alumiini), koteloille:
MP 17/16
Kotelot

MP 17/16

7720071

Asennuslevy, koteloille:
FC PC 17/16
Kotelot

FC PC 17/16

7720102

Etulevyraami, umpinainen, koteloille:

ABS 17/16-LC3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 17/16-LC3

Tuote nr : 7580104

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Kanneton, ilman saranakiinnikkeitä

EAN koodi : 6418074039316

El. number :

  • Suomi : 3421780
  • Tanska : 8212016732

Sisältää : Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.

CM17_16L-3
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 166 160 80
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
FP 17/16 Etulevy (alumiini), koteloille:
MP 17/16 Asennuslevy, koteloille:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
(166 x 106 x 16)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...