Etusivu / Tuotteet / CARDMASTER 17/16 L
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER kotelot ovat parhaimmillaan mittaus-, valvonta-, instrumentointi- ja prosessinohjaussovelluksissa. Kotelo on jaettu kahteen erikorkuiseen tilaan; alempi osa rajaa riviliittimet ja virranjaon omaksi kokonaisuudekseen ja ylempi on varattu piirikorteille ja sensoreille. Kortteja voidaan asentaa kotelon pohjaan tai sekä lyhyillä että pitkillä sivuilla oleviin hahloihin. Saatavana sekä polykarbonaattisena että ABS-muovisena.

Mitat: 166*160*80 mm - 390*316*167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
PC 17/16-LC3
Kotelot

PC 17/16-LC3

7520104

Kotelo PC

Mitat - 166 x 160 x 80

PC 17/16-L3
Kotelot

PC 17/16-L3

7525105

Kotelo PC

Mitat - 188 x 160 x 106

PC 17/16-LFC3
Kotelot

PC 17/16-LFC3

7520204

Kotelo PC

Mitat - 166 x 160 x 89

ABS 17/16-L3
Kotelot

ABS 17/16-L3

7585105

Kotelo ABS
Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR...

Mitat - 188 x 160 x 106

CARDMASTER 17/16 L Lisätarvikkeet

FP 17/16
Kotelot

FP 17/16

7720070

Etulevy (alumiini), koteloille:
MP 17/16
Kotelot

MP 17/16

7720071

Asennuslevy, koteloille:
FC PC 17/16
Kotelot

FC PC 17/16

7720102

Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...