Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Kirkas läpinäkyvä saranakansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074062017
Sähkönumero Tanska : 8212016910
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07
Pituus (mm) : 188
Leveys (mm) : 160
Korkeus (mm) : 106
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07
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
- FIBOX_CM1716-3C.x_t
- FIBOX_CM1716-3C.zip
- CM1716L3b.dwg
- CM1716L3b.dxf
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
PC 17/16-L3TT
Sample image
Order symbol : PC 17/16-L3TT
Tuote nr : 7526105
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Kirkas läpinäkyvä saranakansi
EAN koodi : 6418074062017
El. number :
- Tanska : 8212016910
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 188 | 160 | 106 |
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
| FP 17/16 | Etulevy (alumiini), koteloille: |
| MP 17/16 |
Asennuslevy, koteloille:
(136 x 133 x 1) |
| FC PC 17/16 |
Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
(166 x 106 x 16) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFIMKO_CARDpc | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...