Tekniset tiedot
Tuote nr : 3590795
Tuotekuvaus : Kalvotiivistelaippasetti, koko 2
Pakkausyksikkö : 6
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074057969
SSTL numero : 3413023
Materiaali : TPE
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Sähköeristys : Suojaeristetty
Paloluokka : UL 94 HB
Cable management / Membrane flange plates / FMC 3F-SET
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FMC 3F-SET
Sample image
Order symbol : FMC 3F-SET
Tuote nr : 3590795
Tuotekuvaus : Kalvotiivistelaippasetti, koko 2
EAN koodi : 6418074057969
El. number :
- Suomi : 3413023
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | TPE |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )