{{item.symbol}}
{{item.code}}
{{item.including_fi}}
UL-koodi : {{item.ul_code}}
UL-nimi : {{item.ul_name}}
Mitat - {{item.dimensions_mm}}
Tuotekuvaus : {{item.description_1_FI}}
Lisätieto : {{item.description_2_FI}}
Pakkausyksikkö : {{item.pack_size}}
Yksikkö : {{item.sales_unit}}
EAN koodi : {{item.ean}}
SSTL numero : {{item.electric_number_fi_sstl}}
Sähkönumero Tanska : {{item.electric_number_dk}}
Sähkönumero Ruotsi : {{item.electric_number_se}}
ETIM : {{item.etim_code}}
Tiiviysluokkav(IP) : |
Pituus (mm) : {{item.height_mm}}
Leveys (mm) : {{item.width_mm}}
Korkeus (mm) : {{item.depth_mm}}
Materiaali : {{item.material_group}}
Alaosan väri : {{item.base_colour}}
Kannen väri : {{item.cover_colour}}
Tiivistemateriaali : {{item.gasket_material}}
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : {{item.temperature_range_continuous_c}}
Standards : {{item.european_standards}}
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529):
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262):
Hehkulankatesti (IEC 60695): {{item.glow_wire_test}}C
UL Type : {{item.nema}}
A1-A3 GWP (kgCO2e) : {{item.a1_a3_gwp}}
GWP Standard : {{item.gwp_standard}}
EPD Registration nr. : {{item.epd_registration_number}}
Third party verification : {{item.third_party_verification}}
CAD-piirustukset
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
{{item.symbol}}
Sample image
Order symbol : {{item.symbol}}
Tuote nr : {{item.code}}
UL-koodi : {{item.ul_code}}
UL-nimi : {{item.ul_name}}
Tuotekuvaus : {{item.description_1_FI}}
Lisätieto : {{item.description_2_FI}}
EAN koodi : {{item.ean}}
El. number :
- Suomi : {{item.electric_number_fi_sstl}}
- Tanska : {{item.electric_number_dk}}
- Ruotsi : {{item.electric_number_se}}
Sisältää : {{item.including_FI}}
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | {{item.height_mm}} | {{item.width_mm}} | {{item.depth_mm}} |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | {{item.material_group}} |
| Alaosan väri : | {{item.base_colour}} |
| Kannen väri : | {{item.cover_colour}} |
| Tiivistemateriaali : | {{item.gasket_material}} |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | {{item.temperature_range_continuous_c}} |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | ; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | ; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | {{item.glow_wire_test}}C |
| UL Type | {{item.nema}} |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...