Etusivu / Tuotteet / Membrane cable glands
Cable management image

Kaapelointitarvikkeet

FIBOX lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista. Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
FEM 4-7
Lisätarvikkeet

FEM 4-7

3545078

EPDM Kalvotiiviste M12

Mitat - 20 x 20 x 13

FEM 5-9
Lisätarvikkeet

FEM 5-9

3545079

EPDM Kalvotiiviste M16

Mitat - 21 x 21 x 18

FEM 4-7 L
Lisätarvikkeet

FEM 4-7 L

3545278

EPDM Kalvotiiviste M12

Mitat - 20 x 20 x 13

FEM 5-9 L
Lisätarvikkeet

FEM 5-9 L

3545279

EPDM Kalvotiiviste M16

Mitat - 21 x 21 x 18

FEM 8-13
Lisätarvikkeet

FEM 8-13

3545080

EPDM Kalvotiiviste M20

Mitat - 26 x 26 x 20

FEM 10-14/PG 16
Lisätarvikkeet

FEM 10-14/PG 16

3545081

EPDM Kalvotiiviste PG16

Mitat - 28 x 28 x 22

FEM 11-17
Lisätarvikkeet

FEM 11-17

3545082

EPDM Kalvotiiviste M25

Mitat - 26 x 26 x 22

FEM 15-20
Lisätarvikkeet

FEM 15-20

3545083

EPDM Kalvotiiviste M32

Mitat - 39 x 39 x 25

FEM 19-28
Lisätarvikkeet

FEM 19-28

3545084

EPDM Kalvotiiviste M40

Mitat - 49 x 49 x 30

FEM 27-35
Lisätarvikkeet

FEM 27-35

3545085

EPDM Kalvotiiviste M50

Mitat - 61 x 61 x 35

FEM 34-45
Lisätarvikkeet

FEM 34-45

3545103

EPDM Kalvotiiviste M63

Mitat - 74 x 74 x 40

MFM 8-12
Lisätarvikkeet

MFM 8-12

3546151

MULTI FEM M50

Mitat - 58 x 58 x 20

FEM-C 4-7
Lisätarvikkeet

FEM-C 4-7

3545088

Chloroprene Kalvotiiviste M12

Mitat - 20 x 20 x 13

FEM-C 5-9
Lisätarvikkeet

FEM-C 5-9

3545089

Chloroprene Kalvotiiviste M16

Mitat - 21 x 21 x 18

FEM-C 4-7 L
Lisätarvikkeet

FEM-C 4-7 L

3545288

Chloroprene Kalvotiiviste M12

Mitat - 20 x 20 x 13

FEM-C 5-9 L
Lisätarvikkeet

FEM-C 5-9 L

3545289

Chloroprene Kalvotiiviste M16

Mitat - 21 x 21 x 18

FEM-C 8-13
Lisätarvikkeet

FEM-C 8-13

3545090

Chloroprene Kalvotiiviste M20

Mitat - 26 x 26 x 20

FEM-C 10-14/PG 16
Lisätarvikkeet

FEM-C 10-14/PG 16

3545091

Chloroprene Kalvotiiviste PG16

Mitat - 28 x 28 x 22

FEM-C 11-17
Lisätarvikkeet

FEM-C 11-17

3545092

Chloroprene Kalvotiiviste M25

Mitat - 31 x 31 x 22

FEM-C 15-20
Lisätarvikkeet

FEM-C 15-20

3545093

Chloroprene Kalvotiiviste M32

Mitat - 39 x 39 x 25

FEM-C 19-28
Lisätarvikkeet

FEM-C 19-28

3545094

Chloroprene Kalvotiiviste M40

Mitat - 49 x 49 x 30

FEM-C 27-35
Lisätarvikkeet

FEM-C 27-35

3545095

Chloroprene Kalvotiiviste M50

Mitat - 61 x 61 x 35

FEM-C 34-45
Lisätarvikkeet

FEM-C 34-45

3545104

Chloroprene Kalvotiiviste M63

Mitat - 74 x 74 x 40

Membrane cable glands Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...