Etusivu / Tuotteet / CAB 3030 / 8183342
default product image showing fibox logo

CAB ABS 303018 G3B

8183342

Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

Mitat - 300 x 300 x 180

Tuotekuvaus : ABS-kaappi, harmaa ovi

Lisätieto : Lukko pitkällä sivulla

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074020185

SSTL numero : 3424311

Sähkönumero Tanska : 8212019027

Sähkönumero Ruotsi : 2540069

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK08

Pituus (mm) : 300

Leveys (mm) : 300

Korkeus (mm) : 180

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

CAB3030L.gif Lataa
CAB3030Li.gif Lataa
Certificate FI 40854.pdf Lataa
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • Fibox_CAB_33B.step
  • Fibox_CAB_33C.step
  • Fibox_CAB_33B.x_t
  • Fibox_CAB_33C.x_t
  • Fibox_CAB_33B.zip
  • Fibox_CAB_33C.zip
  • CAB33B.dwg
  • CAB33C.dwg
  • CAB33B.dxf
  • CAB33C.dxf

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

CAB ABS 303018 G3B 8183342 Lisätarvikkeet

EKIV 33
Kaapit

EKIV 33

4712118

Asennuslevy, koteloille:
MB 12225 AL
Kaapit

MB 12225 AL

8390007

Asennussarja alumiinietulevylle
FP A 33
Kaapit

FP A 33

8392227

Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
EKIV 27
Kaapit

EKIV 27

4712127

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

CAB ABS 303018 G3B

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 303018 G3B

Tuote nr : 8183342

Tuotekuvaus : ABS-kaappi, harmaa ovi

Lisätieto : Lukko pitkällä sivulla

EAN koodi : 6418074020185

El. number :

  • Suomi : 3424311
  • Tanska : 8212019027
  • Ruotsi : 2540069

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

CAB3030L
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 300 300 180
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
EKIV 33 Asennuslevy, koteloille:
(270 x 270 x 1.5)
MB 12225 AL Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80)
FP A 33 Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(268 x 268 x 1)
EKIV 27 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...