CAB
Fibox -sähkökaapit on suunniteltu koteloimaan ja suojaamaan komponentteja ja laitteistoja vaativimmissakin olosuhteissa. Fibox-sähkökaappien ominaisuudet ovat ylivoimaisia verrattuna perinteisiin metallikaappeihin. Fiboxin muovi- ja polyesterikaappien laaja valikoima takaa täydellisen ratkaisun jokaiseen kotelosovellukseen. Fibox-kaappien materiaalit ovat polyesteri, polykarbonaatti ja ABS..Mitat: CAB PC/ABS 200*300*180 mm - 600*400*220 mm.
PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08 Katso lisävarusteet
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
CAB PC 303018 G
8113340
Mitat - 300 x 300 x 180
CAB PC 303018 G3B
8113342
Mitat - 300 x 300 x 180
CAB PC 303018 T
8113040
Mitat - 300 x 300 x 180
CAB PC 303018 T3B
8113042
Mitat - 300 x 300 x 180
CAB ABS 303018 G
8183340
Mitat - 300 x 300 x 180
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...