CAB ABS 302018 T3B
8183032
Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
Mitat - 300 x 200 x 180
Tuotekuvaus : ABS-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi
Lisätieto : Lukko pitkällä sivulla
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074020116
SSTL numero : 3424355
Sähkönumero Tanska : 8212019014
Sähkönumero Ruotsi : 2540035
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK08
Pituus (mm) : 300
Leveys (mm) : 200
Korkeus (mm) : 180
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65
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
- Fibox_CAB_23B.step
- Fibox_CAB_23C.step
- Fibox_CAB_23B.x_t
- Fibox_CAB_23C.x_t
- Fibox_CAB_23B.zip
- Fibox_CAB_23C.zip
- CAB32B.dwg
- CAB32C.dwg
- CAB32B.dxf
- CAB32C.dxf
- 8183032_FIBOX_CAB_ABS_302018_T3B.step
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
CAB ABS 302018 T3B 8183032 Lisätarvikkeet
CAB ABS 302018 T3B
Sample image
Order symbol : CAB ABS 302018 T3B
Tuote nr : 8183032
Tuotekuvaus : ABS-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi
Lisätieto : Lukko pitkällä sivulla
EAN koodi : 6418074020116
El. number :
- Suomi : 3424355
- Tanska : 8212019014
- Ruotsi : 2540035
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 300 | 200 | 180 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Clear transparent |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| MB 12225 AL |
Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80) |
| EKIV 27 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5) |
| FP A 23 |
Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(168 x 268 x 1) |
| EKIV 17 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(166 x 35 x 1.5) |
| EKIV 23 |
Asennuslevy, koteloille:
(170 x 270 x 1.5) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40854 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...