Home / Fi / CAB 3020
CAB image

CAB

Fibox -sähkökaapit on suunniteltu koteloimaan ja suojaamaan komponentteja ja laitteistoja vaativimmissakin olosuhteissa. Fibox-sähkökaappien ominaisuudet ovat ylivoimaisia verrattuna perinteisiin metallikaappeihin. Fiboxin muovi- ja polyesterikaappien laaja valikoima takaa täydellisen ratkaisun jokaiseen kotelosovellukseen. Fibox-kaappien materiaalit ovat polyesteri, polykarbonaatti ja ABS..

Mitat: CAB PC/ABS 200*300*180 mm - 600*400*220 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08 Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

Korkeus (mm)

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet

Tuloksia ei löytynyt

Please try a different search term

CAB PC 302018 G
Kaapit

CAB PC 302018 G

8113330

PC-kaappi, harmaa ovi
CAB PC 302018 G3B
Kaapit

CAB PC 302018 G3B

8113332

PC-kaappi, harmaa ovi
CAB PC 302018 T
Kaapit

CAB PC 302018 T

8113030

PC-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi
CAB PC 302018 T3B
Kaapit

CAB PC 302018 T3B

8113032

PC-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi
CAB ABS 302018 G
Kaapit

CAB ABS 302018 G

8183330

ABS-kaappi, harmaa ovi

CAB Lisätarvikkeet

featured image for post: Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Yritysuutiset

15 huhtik. 2026

Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...

featured image for post: Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Tapahtumat

31 maalisk. 2026

Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...

featured image for post: Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Tuoteuutiset

16 maalisk. 2026

Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Nopeammat tarkastukset. Turvallisempi toiminta. ...