Etusivu / Tuotteet / AR 865 / 8561027
AR865CHSSL main image
AR865CHSSL main image
AR865CHSSL thumb 1
AR865CHSSL thumb 2

AR865CHSSL

8561027

Mitat - 203 x 152 x 127

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074066695

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 203

Leveys (mm) : 152

Korkeus (mm) : 127
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
ARCA-8x6_combi.gif Lataa
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • 8x6_hinge_base.dwg
  • 8x6_hinge_cover.dwg
  • 8x6_hinge_base.dxf
  • 8x6_hinge_cover.dxf
  • 8x6_hinge_base.step
  • 8x6_hinge_cover.step
  • 8x6_hinge_base.x_t
  • 8x6_hinge_cover.x_t
  • 8x6_hinge_base.zip
  • 8x6_hinge_cover.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

AR865CHSSL 8561027 Lisätarvikkeet

AMFL6
Kaapit

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Kaapit

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Kaapit

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Kaapit

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Kaapit

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Kaapit

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Kaapit

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Kaapit

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

AR865CHSSL

Fibox
AR865CHSL

Sample image

Order symbol : AR865CHSSL

Tuote nr : 8561027

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074066695

Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x6_combi
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 203 152 127
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws
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
UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...