Etusivu / Tuotteet / AR 865
ARCA JIC image

ARCA JIC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat: 192 x 188x 120 mm - 611 x 611 x 254 mm.

PC: Iskulujuus UL 508/UL 50 mukaan; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 ja 13; UL 508

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
AR865SC
Kaapit

AR865SC

8561002

Kotelo PC

Mitat - 203 x 152 x 127

AR865CHSC
Kaapit

AR865CHSC

8561007

Kotelo PC

Mitat - 203 x 152 x 127

AR865CHL
Kaapit

AR865CHL

8561022

Kotelo PC

Mitat - 203 x 152 x 127

AR865CHSSL
Kaapit

AR865CHSSL

8561027

Kotelo PC

Mitat - 203 x 152 x 127

AR865CHTSS
Kaapit

AR865CHTSS

8561047

Kotelo PC

Mitat - 203 x 152 x 127

AR865SCT
Kaapit

AR865SCT

8561012

Kotelo PC

Mitat - 203 x 152 x 127

AR865CHSCT
Kaapit

AR865CHSCT

8561017

Kotelo PC

Mitat - 203 x 152 x 127

AR865CHLT
Kaapit

AR865CHLT

8561032

Kotelo PC

Mitat - 203 x 152 x 127

AR865CHSSLT
Kaapit

AR865CHSSLT

8561037

Kotelo PC

Mitat - 203 x 152 x 127

ARK865CHSSL
Kaapit

ARK865CHSSL

8561432

Mitat - 203 x 152 x 127

ARK865CHSSLT
Kaapit

ARK865CHSSLT

8561435

Mitat - 203 x 152 x 127

ARK865SCT
Kaapit

ARK865SCT

8561451

Mitat - 203 x 152 x 127

ARK865SC
Kaapit

ARK865SC

8561448

Mitat - 203 x 152 x 127

AR 865 Lisätarvikkeet

AMFL6
Kaapit

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Kaapit

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Kaapit

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Kaapit

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Kaapit

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Kaapit

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Kaapit

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Kaapit

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...