Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074067265
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 406
Leveys (mm) : 356
Korkeus (mm) : 203
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
- 16x14_hinge_base.dwg
- 16x14_hinge_cover.dwg
- 16x14_hinge_base.dxf
- 16x14_hinge_cover.dxf
- 16x14_hinge_base.step
- 16x14_hinge_cover.step
- 16x14_hinge_base.x_t
- 16x14_hinge_cover.x_t
- 16x14_hinge_base.zip
- 16x14_hinge_cover.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
AR16148CHTSST 8561078 Lisätarvikkeet
AR16148CHTSST
Sample image
Order symbol : AR16148CHTSST
Tuote nr : 8561078
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Kirkas kansi
EAN koodi : 6418074067265
Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 406 | 356 | 203 |
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
| ALBP1614 | Aluminum Back Panel |
| ASPHK16 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| ADFP1614 | Dead Front Panel w/ screws |
| APBP1614 | PVC Back Panel |
| ABP1614 | Painted Steel Back Panel |
| AMFL14 | 14" Mounting Flange Set |
| ASPK1614 | Swing Panel Kit incl. Panel |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| ARCA_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...