Etusivu / Tuotteet / AR 16148
ARCA JIC image

ARCA JIC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat: 192 x 188x 120 mm - 611 x 611 x 254 mm.

PC: Iskulujuus UL 508/UL 50 mukaan; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 ja 13; UL 508

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
AR16148SC
Kaapit

AR16148SC

8561061

Kotelo PC

Mitat - 406 x 356 x 203

AR16148CHSC
Kaapit

AR16148CHSC

8561062

Kotelo PC

Mitat - 406 x 356 x 203

AR16148CHL
Kaapit

AR16148CHL

8561063

Kotelo PC

Mitat - 406 x 356 x 203

AR16148CHSSL
Kaapit

AR16148CHSSL

8561064

Kotelo PC

Mitat - 406 x 356 x 203

AR16148CHTSS
Kaapit

AR16148CHTSS

8561066

Kotelo PC

Mitat - 406 x 356 x 203

AR16148SCT
Kaapit

AR16148SCT

8561073

Kotelo PC

Mitat - 406 x 356 x 203

AR16148CHSCT
Kaapit

AR16148CHSCT

8561074

Kotelo PC

Mitat - 406 x 356 x 203

AR16148CHLT
Kaapit

AR16148CHLT

8561075

Kotelo PC

Mitat - 406 x 356 x 203

AR16148CHSSLT
Kaapit

AR16148CHSSLT

8561076

Kotelo PC

Mitat - 406 x 356 x 203

AR 16148 Lisätarvikkeet

ALBP1614
Kaapit

ALBP1614

8592183

Aluminum Back Panel
ASPHK16
Kaapit

ASPHK16

8612037

Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614
Kaapit

ADFP1614

8592185

Dead Front Panel w/ screws
APBP1614
Kaapit

APBP1614

8590184

PVC Back Panel
ABP1614
Kaapit

ABP1614

8592181

Painted Steel Back Panel
AMFL14
Kaapit

AMFL14

8612266

14" Mounting Flange Set
ASPK1614
Kaapit

ASPK1614

8612027

Swing Panel Kit incl. Panel
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...