Etusivu / Tuotteet / AR 16148 / 8561064
AR16148CHSSL main image
AR16148CHSSL thumb 1

AR16148CHSSL

8561064

Mitat - 406 x 356 x 203

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074067180

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 406

Leveys (mm) : 356

Korkeus (mm) : 203
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
ARCA-16x14-combi.gif Lataa
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • 16x14_hinge_base.dwg
  • 16x14_hinge_cover.dwg
  • 16x14_hinge_base.dxf
  • 16x14_hinge_cover.dxf
  • 16x14_hinge_base.step
  • 16x14_hinge_cover.step
  • 16x14_hinge_base.x_t
  • 16x14_hinge_cover.x_t
  • 16x14_hinge_base.zip
  • 16x14_hinge_cover.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

AR16148CHSSL 8561064 Lisätarvikkeet

ALBP1614
Kaapit

ALBP1614

8592183

Aluminum Back Panel
ASPHK16
Kaapit

ASPHK16

8612037

Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614
Kaapit

ADFP1614

8592185

Dead Front Panel w/ screws
APBP1614
Kaapit

APBP1614

8590184

PVC Back Panel
ABP1614
Kaapit

ABP1614

8592181

Painted Steel Back Panel
AMFL14
Kaapit

AMFL14

8612266

14" Mounting Flange Set
ASPK1614
Kaapit

ASPK1614

8612027

Swing Panel Kit incl. Panel

AR16148CHSSL

Fibox
AR16148CHSSL

Sample image

Order symbol : AR16148CHSSL

Tuote nr : 8561064

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074067180

Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-16x14-combi
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 406 356 203
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
ALBP1614 Aluminum Back Panel
ASPHK16 Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614 Dead Front Panel w/ screws
APBP1614 PVC Back Panel
ABP1614 Painted Steel Back Panel
AMFL14 14" Mounting Flange Set
ASPK1614 Swing Panel Kit incl. Panel
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
UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...