ARK12106CHTSSTF
8561554
UL-koodi : UL 508A
Mitat - 305 x 254 x 152
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged transparent cover w/S.S. Lockable twist latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and plastic flange mounts.
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074097309
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 305
Leveys (mm) : 254
Korkeus (mm) : 152
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
- 12x10_hinge_cover.dwg
- 12x10_hinge_cover.dxf
- 12x10_hinge_cover.step
- 12x10_hinge_cover.x_t
- 12x10_hinge_cover.zip
- 12x10_hinge_ko_base.dwg
- 12x10_hinge_ko_base.dxf
- 12x10_hinge_ko_base.stp
- 12x10_hinge_ko_base.x_t
- 12x10_hinge_ko_base.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARK12106CHTSSTF 8561554 Lisätarvikkeet
ARK12106CHTSSTF
Sample image
Order symbol : ARK12106CHTSSTF
Tuote nr : 8561554
UL-koodi : UL 508A
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged transparent cover w/S.S. Lockable twist latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and plastic flange mounts.
EAN koodi : 6418074097309
Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 305 | 254 | 152 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Clear transparent |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| ASPHK12 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| ALBP1210 | Aluminum Back Panel |
| ASP1210 | Aluminum Swing Panel |
| ASPK1210 | Swing Panel Kit incl. Panel |
| ADFP1210 | Dead Front Panel w/ screws |
| APBP1210 | PVC Back Panel |
| AMFL10 | 10" Mounting Flange Set |
| ABP1210 | Painted Steel Back Panel |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...