Etusivu / Tuotteet / AR 12106
ARCA JIC image

ARCA JIC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat: 192 x 188x 120 mm - 611 x 611 x 254 mm.

PC: Iskulujuus UL 508/UL 50 mukaan; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 ja 13; UL 508

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
AR12106SC
Kaapit

AR12106SC

8561004

Kotelo PC

Mitat - 305 x 254 x 152

AR12106CHSC
Kaapit

AR12106CHSC

8561009

Kotelo PC

Mitat - 305 x 254 x 152

AR12106CHL
Kaapit

AR12106CHL

8561024

Kotelo PC

Mitat - 305 x 254 x 152

AR12106CHSSL
Kaapit

AR12106CHSSL

8561029

Kotelo PC

Mitat - 305 x 254 x 152

AR12106CHTSS
Kaapit

AR12106CHTSS

8561049

Kotelo PC

Mitat - 305 x 254 x 152

AR12106SCT
Kaapit

AR12106SCT

8561014

Kotelo PC

Mitat - 305 x 254 x 152

AR12106CHSCT
Kaapit

AR12106CHSCT

8561019

Kotelo PC

Mitat - 305 x 254 x 152

AR12106CHLT
Kaapit

AR12106CHLT

8561034

Kotelo PC

Mitat - 305 x 254 x 152

AR12106CHSSLT
Kaapit

AR12106CHSSLT

8561039

Kotelo PC

Mitat - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSCT
Kaapit

ARK12106CHSCT

8561535

Mitat - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSSLT
Kaapit

ARK12106CHSSLT

8561543

Mitat - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSC
Kaapit

ARK12106CHSC

8561532

Mitat - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSSL
Kaapit

ARK12106CHSSL

8561540

Mitat - 305 x 254 x 152

ARK12106SC
Kaapit

ARK12106SC

8561556

Mitat - 305 x 254 x 152

ARK12106SCT
Kaapit

ARK12106SCT

8561559

Mitat - 305 x 254 x 152

AR 12106 Lisätarvikkeet

ASPHK12
Kaapit

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Kaapit

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Kaapit

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Kaapit

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Kaapit

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Kaapit

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Kaapit

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Kaapit

ABP1210

8592161

Painted Steel Back Panel
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...