Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074066794
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 305
Leveys (mm) : 254
Korkeus (mm) : 152
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
- 12x10_hinge_base.dwg
- 12x10_hinge_cover.dwg
- 12x10_hinge_base.dxf
- 12x10_hinge_cover.dxf
- 12x10_hinge_base.step
- 12x10_hinge_cover.step
- 12x10_hinge_base.x_t
- 12x10_hinge_cover.x_t
- 12x10_hinge_base.zip
- 12x10_hinge_cover.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
AR12106CHSSL 8561029 Lisätarvikkeet
AR12106CHSSL
Sample image
Order symbol : AR12106CHSSL
Tuote nr : 8561029
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074066794
Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 305 | 254 | 152 |
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
| ASPHK12 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| ALBP1210 | Aluminum Back Panel |
| ASP1210 | Aluminum Swing Panel |
| ASPK1210 | Swing Panel Kit incl. Panel |
| ADFP1210 | Dead Front Panel w/ screws |
| APBP1210 | PVC Back Panel |
| AMFL10 | 10" Mounting Flange Set |
| ABP1210 | Painted Steel Back Panel |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| ARCA_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...