ARK12106CHSCTF
8561536
UL-koodi : UL 508A
Mitat - 305 x 254 x 152
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged transparent screw cover, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and plastic flange mounts.
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074097125
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 305
Leveys (mm) : 254
Korkeus (mm) : 152
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
- 12x10_hinge_cover.dwg
- 12x10_hinge_cover.dxf
- 12x10_hinge_cover.step
- 12x10_hinge_cover.x_t
- 12x10_hinge_cover.zip
- 12x10_hinge_ko_base.dwg
- 12x10_hinge_ko_base.dxf
- 12x10_hinge_ko_base.stp
- 12x10_hinge_ko_base.x_t
- 12x10_hinge_ko_base.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARK12106CHSCTF 8561536 Lisätarvikkeet
ARK12106CHSCTF
Sample image
Order symbol : ARK12106CHSCTF
Tuote nr : 8561536
UL-koodi : UL 508A
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged transparent screw cover, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and plastic flange mounts.
EAN koodi : 6418074097125
Sisältää : Hinged screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin and 2 cover screws. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 305 | 254 | 152 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Clear transparent |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| ASPHK12 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| ALBP1210 | Aluminum Back Panel |
| ASP1210 | Aluminum Swing Panel |
| ASPK1210 | Swing Panel Kit incl. Panel |
| ADFP1210 | Dead Front Panel w/ screws |
| APBP1210 | PVC Back Panel |
| AMFL10 | 10" Mounting Flange Set |
| ABP1210 | Painted Steel Back Panel |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...