Etusivu / Tuotteet / AR 1085 / 8561657
default product image showing fibox logo

AR1085CHFLF

8561657

Mitat - 254 x 203 x 127

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. and plastic mounting flanges

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074098306

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 254

Leveys (mm) : 203

Korkeus (mm) : 127

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
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
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

CAD-piirustukset

  • 10x8_hinge_base.dwg
  • 10x8_hinge_base.dxf
  • 10x8_hinge_base.step
  • 10x8_hinge_base.x_t
  • 10x8_hinge_base.zip
  • 10x8_low_hinge_cover.stp
  • 10x8_low_hinge_cover.zip
  • 10x8_low_hinge_cover.x_t
  • 10x8_low_hinge_cover.dxf

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

AR1085CHFLF 8561657 Lisätarvikkeet

ASPHK10
Kaapit

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Kaapit

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Kaapit

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Kaapit

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Kaapit

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Kaapit

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Kaapit

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Kaapit

APBP108

8590154

PVC Back Panel

AR1085CHFLF

Fibox

Sample image

Order symbol : AR1085CHFLF

Tuote nr : 8561657

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. and plastic mounting flanges

EAN koodi : 6418074098306

Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 254 203 127
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...