Etusivu / Tuotteet / AR 1085 / 8561466
default product image showing fibox logo

ARK1085CHFTSS

8561466

UL-koodi : UL 508A

Mitat - 254 x 203 x 127

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable twist latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074096425

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 254

Leveys (mm) : 203

Korkeus (mm) : 127
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
ARCA 10x8x5_combi.gif Lataa

CAD-piirustukset

  • 10x8_hinge_ko_base.dwg
  • 10x8_hinge_ko_base.dxf
  • 10x8_hinge_ko_base.stp
  • 10x8_hinge_ko_base.x_t
  • 10x8_hinge_ko_base.zip
  • 10x8_low_hinge_cover.stp
  • 10x8_low_hinge_cover.zip
  • 10x8_low_hinge_cover.x_t
  • 10x8_low_hinge_cover.dwg
  • 10x8_low_hinge_cover.dxf

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ARK1085CHFTSS 8561466 Lisätarvikkeet

ASPHK10
Kaapit

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Kaapit

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Kaapit

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Kaapit

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Kaapit

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Kaapit

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Kaapit

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Kaapit

APBP108

8590154

PVC Back Panel

ARK1085CHFTSS

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK1085CHFTSS

Tuote nr : 8561466

UL-koodi : UL 508A

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable twist latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs

EAN koodi : 6418074096425

Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 10x8x5_combi
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 254 203 127
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
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...