ARK1085CHFL
8561454
UL-koodi : UL 508A
Mitat - 254 x 203 x 127
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074096302
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 254
Leveys (mm) : 203
Korkeus (mm) : 127
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
- 10x8_hinge_ko_base.dwg
- 10x8_hinge_ko_base.dxf
- 10x8_hinge_ko_base.stp
- 10x8_hinge_ko_base.x_t
- 10x8_hinge_ko_base.zip
- 10x8_low_hinge_cover.stp
- 10x8_low_hinge_cover.zip
- 10x8_low_hinge_cover.x_t
- 10x8_low_hinge_cover.dwg
- 10x8_low_hinge_cover.dxf
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARK1085CHFL 8561454 Lisätarvikkeet
ARK1085CHFL
Sample image
Order symbol : ARK1085CHFL
Tuote nr : 8561454
UL-koodi : UL 508A
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs
EAN koodi : 6418074096302
Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 254 | 203 | 127 |
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
| ASPHK10 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| ABP108 | Painted Steel Back Panel |
| ADFP108 | Dead Front Panel w/ screws |
| ASP108 | Aluminum Swing Panel |
| ASPK108 | Swing Panel Kit incl. Panel |
| ALBP108 | Aluminum Back Panel |
| AMFL8 | 8" Mounting Flange Set |
| APBP108 | PVC Back Panel |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...