ARCA 608030SW
8120229
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
Mitat - 600 x 800 x 300
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Harmaa ovi ikkunalla, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074085283
SSTL numero : 3424076
Sähkönumero Tanska : 8212095481
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK08
Pituus (mm) : 600
Leveys (mm) : 800
Korkeus (mm) : 300
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
CAD-piirustukset
- ARCA 608005W Cover.dwg
- ARCA 608005W Cover.dxf
- ARCA 608005W Cover.x_t
- ARCA 608005W Cover.zip
- FCX_806025_B.dwg
- FCX_806025_B.dxf
- FCX_806025_B.x_t
- FCX_806025_B.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARCA 608030SW 8120229 Lisätarvikkeet
ARCA 608030SW
Sample image
Order symbol : ARCA 608030SW
Tuote nr : 8120229
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Harmaa ovi ikkunalla, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla
EAN koodi : 6418074085283
El. number :
- Suomi : 3424076
- Tanska : 8212095481
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 600 | 800 | 300 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Clear transparent |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| DRS ARCA 608030 |
DIN-kiskokehyssarja
(785 x 585 x 35) |
| RCS ARCA 6080 |
Sadelippa kaapille 6080
(50 x 800 x 20) |
| DSP ARCA RM |
Ovistoppari ARCA, oikea, koolle 7050-8060
(22 x 200 x 16) |
| MPS ARCA 8060 |
Asennuslevy
(730 x 530 x 2) |
| DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
| IDS ARCA 6080 | Sisäovisarja |
| MPMP ARCA 8060 |
Asennuslevy, multiperforoitu
(730 x 530 x 2) |
| PMK ARCA 80 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(785 x 585 x 35) |
| MPP ARCA 6080 |
Asennuslevy, perforoitu
(530 x 730 x 2) |
| MPX ARCA 8060 |
Asennuslevy
(730 x 530 x 5) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40467 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...