Etusivu / Tuotteet / ARCA 806030
ARCA IEC image

ARCA IEC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat: 200 x 300 x 150 mm - 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
ARCA 806030
Kaapit

ARCA 806030

8120019

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 800 x 600 x 300

ARCA 806030S
Kaapit

ARCA 806030S

8120099

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 800 x 600 x 300

ARCA 806030W
Kaapit

ARCA 806030W

8120139

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 800 x 600 x 300

ARCA 806030 No MP
Kaapit

ARCA 806030 No MP

8120019N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, Läpinäkyvä ovi PUR tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy. Ei sisällä asennu...

Mitat - 800 x 600 x 300

ARCA 806030S No MP
Kaapit

ARCA 806030S No MP

8120099N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, Läpinäkyvä ovi PUR tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy. Ei sisällä asennu...

Mitat - 800 x 600 x 300

ARCA 806030W No MP
Kaapit

ARCA 806030W No MP

8120139N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, Läpinäkyvä ovi PUR tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy. Ei sisällä asennu...

Mitat - 800 x 600 x 300

ARCA 806030 Lisätarvikkeet

RCS ARCA 8060
Kaapit

RCS ARCA 8060

8120950

Sadelippa kaapille 8060
PMK ARCA 60
Kaapit

PMK ARCA 60

8120844

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
IDS ARCA 8060
Kaapit

IDS ARCA 8060

8120719

Sisäovisarja
DSP ARCA RM
Kaapit

DSP ARCA RM

8120965

Ovistoppari ARCA, oikea, koolle 7050-8060
DRS ARCA 806030
Kaapit

DRS ARCA 806030

8120777

DIN-kiskokehyssarja
MPS ARCA 8060
Kaapit

MPS ARCA 8060

8120739

Asennuslevy
DSP ARCA LM
Kaapit

DSP ARCA LM

8120964

Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
MPMP ARCA 8060
Kaapit

MPMP ARCA 8060

8120928

Asennuslevy, multiperforoitu
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...