Home / fi / ARCA 604021 / ARCA 604021ST No MP
ARCA 604021ST No MP main image
ARCA 604021ST No MP main image
ARCA 604021ST No MP main image
ARCA 604021ST No MP thumb 1
ARCA 604021ST No MP thumb 2
ARCA 604021ST No MP thumb 3

ARCA 604021ST No MP

8121092N

Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 600 x 400 x 210

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074319043

SSTL numero : 3425157

Sähkönumero Tanska : 8212056365

Sähkönumero Ruotsi : 2507073

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK09

Pituus (mm) : 600

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 210

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

8121092N_FIBOX Arca IEC 604021ST.jpg Lataa
Certificate FI 40467.pdf Lataa
MD_FIBOX_ARCA.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • FCX_604018_B.dwg
  • 8121092N_FIBOX ARCA IEC 604021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ARCA 604021ST No MP 8121092N Lisätarvikkeet

MPS ARCA 6040
Kaapit

MPS ARCA 6040

8120736

Asennuslevy
RCS ARCA 6040
Kaapit

RCS ARCA 6040

8120948

Sadelippa kaapille 6040
DRS ARCA 604021
Kaapit

DRS ARCA 604021

8120770

DIN-kiskokehyssarja
PMK ARCA 40
Kaapit

PMK ARCA 40

8120842

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
MPMP ARCA 6040
Kaapit

MPMP ARCA 6040

8120925

Asennuslevy, multiperforoitu
MPP ARCA 6040
Kaapit

MPP ARCA 6040

8120756

Asennuslevy, perforoitu
IDS ARCA 6040
Kaapit

IDS ARCA 6040

8120716

Sisäovisarja
MPX ARCA 6040
Kaapit

MPX ARCA 6040

8120746

Asennuslevy
DSP ARCA VLS
Kaapit

DSP ARCA VLS

8120960

Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
DSP ARCA VRS
Kaapit

DSP ARCA VRS

8120961

Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni

ARCA 604021ST No MP

Fibox
8121092N_ARCA 604021ST_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 604021ST No MP

Tuote nr : 8121092N

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä

EAN koodi : 6418074319043

El. number :

  • Suomi : 3425157
  • Tanska : 8212056365
  • Ruotsi : 2507073

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

8121092N_FIBOX Arca IEC 604021ST
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 600 400 210
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MPS ARCA 6040 Asennuslevy
(550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040 Sadelippa kaapille 6040
(30 x 400 x 20)
DRS ARCA 604021 DIN-kiskokehyssarja
(585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040 Asennuslevy, multiperforoitu
(550 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 6040 Asennuslevy, perforoitu
(550 x 350 x 2)
IDS ARCA 6040 Sisäovisarja
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Asennuslevy
(550 x 350 x 5)
DSP ARCA VLS Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467
featured image for post: Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi – yhtiö uudistaa johtoaan kansainvälisen kasvun tueksi

Yritysuutiset

15 huhtik. 2026

Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi – yhtiö uudistaa johtoaan kansainvälisen kasvun tueksi

Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...

featured image for post: Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Tapahtumat

31 maalisk. 2026

Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...

featured image for post: Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Tuoteuutiset

16 maalisk. 2026

Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Nopeammat tarkastukset. Turvallisempi toiminta. ...