Etusivu / Tuotteet / ARCA 604021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat: 200 x 300 x 150 mm - 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
ARCA 604021
Kaapit

ARCA 604021

8120012

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 600 x 400 x 210

ARCA 604021T
Kaapit

ARCA 604021T

8121012

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 600 x 400 x 210

ARCA 604021S
Kaapit

ARCA 604021S

8120092

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 600 x 400 x 210

ARCA 604021ST
Kaapit

ARCA 604021ST

8121092

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 600 x 400 x 210

ARCA 604021 No MP
Kaapit

ARCA 604021 No MP

8120012N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 600 x 400 x 210

ARCA 604021T No MP
Kaapit

ARCA 604021T No MP

8121012N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 600 x 400 x 210

ARCA 604021S No MP
Kaapit

ARCA 604021S No MP

8120092N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 600 x 400 x 210

ARCA 604021ST No MP
Kaapit

ARCA 604021ST No MP

8121092N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 600 x 400 x 210

ARCA 604021 Lisätarvikkeet

MPS ARCA 6040
Kaapit

MPS ARCA 6040

8120736

Asennuslevy
RCS ARCA 6040
Kaapit

RCS ARCA 6040

8120948

Sadelippa kaapille 6040
DRS ARCA 604021
Kaapit

DRS ARCA 604021

8120770

DIN-kiskokehyssarja
PMK ARCA 40
Kaapit

PMK ARCA 40

8120842

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
MPMP ARCA 6040
Kaapit

MPMP ARCA 6040

8120925

Asennuslevy, multiperforoitu
MPP ARCA 6040
Kaapit

MPP ARCA 6040

8120756

Asennuslevy, perforoitu
IDS ARCA 6040
Kaapit

IDS ARCA 6040

8120716

Sisäovisarja
MPX ARCA 6040
Kaapit

MPX ARCA 6040

8120746

Asennuslevy
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...