ARCA 604021ST
8121092
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
Mitat - 600 x 400 x 210
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074319036
SSTL numero : 3425156
Sähkönumero Ruotsi : 2507072
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK09
Pituus (mm) : 600
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 210
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
A1-A3 GWP (kgCO2e): 31.772
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-4865
Third party verification: TRUE
CAD-piirustukset
- FCX_604018_B.dwg
- 8121092_FIBOX ARCA IEC 604021ST.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARCA 604021ST 8121092 Lisätarvikkeet
ARCA 604021ST
Sample image
Order symbol : ARCA 604021ST
Tuote nr : 8121092
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä
EAN koodi : 6418074319036
El. number :
- Suomi : 3425156
- Ruotsi : 2507072
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 600 | 400 | 210 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Savunharmaa |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| MPS ARCA 6040 |
Asennuslevy
(550 x 350 x 2) |
| RCS ARCA 6040 |
Sadelippa kaapille 6040
(30 x 400 x 20) |
| DRS ARCA 604021 |
DIN-kiskokehyssarja
(585 x 385 x 35) |
| PMK ARCA 40 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35) |
| MPMP ARCA 6040 |
Asennuslevy, multiperforoitu
(550 x 350 x 1.5) |
| MPP ARCA 6040 |
Asennuslevy, perforoitu
(550 x 350 x 2) |
| IDS ARCA 6040 |
Sisäovisarja
(585 x 385 x 35) |
| MPX ARCA 6040 |
Asennuslevy
(550 x 350 x 5) |
| DSP ARCA VLS |
Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16) |
| DSP ARCA VRS |
Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 5VA |
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
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...