ARCA 505021T No MP
8121032N
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
Mitat - 500 x 500 x 210
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, ilman asennuslevyä
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074317995
SSTL numero : 3425147
Sähkönumero Tanska : 8212056394
Sähkönumero Ruotsi : 2507067
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IK09
Pituus (mm) : 500
Leveys (mm) : 500
Korkeus (mm) : 210
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
CAD-piirustukset
- Base 505018.dwg
- 8121032N_FIBOX Arca IEC 505021T.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARCA 505021T No MP 8121032N Lisätarvikkeet
ARCA 505021T No MP
Sample image
Order symbol : ARCA 505021T No MP
Tuote nr : 8121032N
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, ilman asennuslevyä
EAN koodi : 6418074317995
El. number :
- Suomi : 3425147
- Tanska : 8212056394
- Ruotsi : 2507067
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
| Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
|---|---|---|---|
| mm : | 500 | 500 | 210 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Savunharmaa |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| MPMP ARCA 5050 |
Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5) |
| MPX ARCA 5050 |
Mounting plate (450x450 mm)
(450 x 450 x 5) |
| MPS ARCA 5050 |
Asennuslevy (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2) |
| DRS ARCA 505021 |
DIN rail frame set
(480 x 480 x 30) |
| RCS ARCA 5050 |
Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20) |
| IDS ARCA 5050 |
Sisäovisarja
(480 x 480 x 30) |
| MPP ARCA 5050 |
Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2) |
| PMK ARCA 50 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(485 x 385 x 35) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40467 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Yritysuutiset
15 huhtik. 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi – yhtiö uudistaa johtoaan kansainvälisen kasvun tueksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...
Tapahtumat
31 maalisk. 2026
Fibox Sähkö-Electricity -messuilla
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...