Etusivu / Tuotteet / ARCA 505021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat: 200 x 300 x 150 mm - 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
ARCA 505021S
Kaapit

ARCA 505021S

8120112

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 500 x 500 x 210

ARCA 505021ST
Kaapit

ARCA 505021ST

8121112

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 500 x 500 x 210

ARCA 505021 No MP
Kaapit

ARCA 505021 No MP

8120032N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 500 x 500 x 210

ARCA 505021
Kaapit

ARCA 505021

8120032

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 500 x 500 x 210

ARCA 505021T
Kaapit

ARCA 505021T

8121032

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 500 x 500 x 210

ARCA 505021S No MP
Kaapit

ARCA 505021S No MP

8120112N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 500 x 500 x 210

ARCA 505021T No MP
Kaapit

ARCA 505021T No MP

8121032N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 500 x 500 x 210

ARCA 505021ST No MP
Kaapit

ARCA 505021ST No MP

8121112N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 500 x 500 x 210

ARCA 505021 Lisätarvikkeet

MPMP ARCA 5050
Kaapit

MPMP ARCA 5050

8120929

Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPX ARCA 5050
Kaapit

MPX ARCA 5050

8120740

Mounting plate (450x450 mm)
MPS ARCA 5050
Kaapit

MPS ARCA 5050

8120730

Asennuslevy (450x450x2 mm)
DRS ARCA 505021
Kaapit

DRS ARCA 505021

8120778

DIN rail frame set
RCS ARCA 5050
Kaapit

RCS ARCA 5050

8120954

Rain canopy set for size 5050
IDS ARCA 5050
Kaapit

IDS ARCA 5050

8120710

Sisäovisarja
MPP ARCA 5050
Kaapit

MPP ARCA 5050

8120750

Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
PMK ARCA 50
Kaapit

PMK ARCA 50

8120843

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...