Etusivu / Tuotteet / ARCA 505021 / 8121032
ARCA 505021T main image
ARCA 505021T main image
ARCA 505021T main image
ARCA 505021T thumb 1
ARCA 505021T thumb 2
ARCA 505021T thumb 3

ARCA 505021T

8121032

Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 500 x 500 x 210

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, ilman asennuslevyä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074318978

SSTL numero : 3425146

Sähkönumero Ruotsi : 2507066

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IK09

Pituus (mm) : 500

Leveys (mm) : 500

Korkeus (mm) : 210

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 34.216

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121032_FIBOX Arca IEC 505021T.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • Base 505018.dwg
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg
  • 8121032_FIBOX Arca IEC 505021T.step

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ARCA 505021T 8121032 Lisätarvikkeet

MPMP ARCA 5050
Kaapit

MPMP ARCA 5050

8120929

Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPX ARCA 5050
Kaapit

MPX ARCA 5050

8120740

Mounting plate (450x450 mm)
MPS ARCA 5050
Kaapit

MPS ARCA 5050

8120730

Asennuslevy (450x450x2 mm)
DRS ARCA 505021
Kaapit

DRS ARCA 505021

8120778

DIN rail frame set
RCS ARCA 5050
Kaapit

RCS ARCA 5050

8120954

Rain canopy set for size 5050
IDS ARCA 5050
Kaapit

IDS ARCA 5050

8120710

Sisäovisarja
MPP ARCA 5050
Kaapit

MPP ARCA 5050

8120750

Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
PMK ARCA 50
Kaapit

PMK ARCA 50

8120843

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm

ARCA 505021T

Fibox
8121032_ARCA 505021T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 505021T

Tuote nr : 8121032

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, ilman asennuslevyä

EAN koodi : 6418074318978

El. number :

  • Suomi : 3425146
  • Ruotsi : 2507066

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

8121032_FIBOX Arca IEC 505021T
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 500 500 210
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MPMP ARCA 5050 Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5)
MPX ARCA 5050 Mounting plate (450x450 mm)
(450 x 450 x 5)
MPS ARCA 5050 Asennuslevy (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021 DIN rail frame set
(480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050 Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20)
IDS ARCA 5050 Sisäovisarja
(480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050 Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2)
PMK ARCA 50 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(485 x 385 x 35)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...