Home / fi / ARCA 405021 / ARCA 405021ST No MP
ARCA 405021ST No MP main image
ARCA 405021ST No MP main image
ARCA 405021ST No MP main image
ARCA 405021ST No MP thumb 1
ARCA 405021ST No MP thumb 2
ARCA 405021ST No MP thumb 3

ARCA 405021ST No MP

8121105N

Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 500 x 210

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074318848

SSTL numero : 3425159

Sähkönumero Tanska : 8212056336

Sähkönumero Ruotsi : 2507053

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK09

Pituus (mm) : 400

Leveys (mm) : 500

Korkeus (mm) : 210

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

8121105N_FIBOX Arca IEC 405021ST.jpg Lataa
Certificate FI 40467.pdf Lataa
MD_FIBOX_ARCA.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121105N_FIBOX ARCA IEC 405021_ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 405003T.dwg

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ARCA 405021ST No MP 8121105N Lisätarvikkeet

MPX ARCA 5040
Kaapit

MPX ARCA 5040

8120745

Asennuslevy
MPMP ARCA 5040
Kaapit

MPMP ARCA 5040

8120924

Asennuslevy, multiperforoitu
DSP ARCA HRS
Kaapit

DSP ARCA HRS

8120963

Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
DRS ARCA 405021
Kaapit

DRS ARCA 405021

8120796

DIN-kiskokehyssarja
DSP ARCA HLS
Kaapit

DSP ARCA HLS

8120962

Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
MPP ARCA 4050
Kaapit

MPP ARCA 4050

8120932

Asennuslevy, perforoitu
MPS ARCA 5040
Kaapit

MPS ARCA 5040

8120735

Asennuslevy
PMK ARCA 50
Kaapit

PMK ARCA 50

8120843

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
IDS ARCA 4050
Kaapit

IDS ARCA 4050

8120912

Sisäovisarja
RCS ARCA 4050
Kaapit

RCS ARCA 4050

8120944

Sadelippa kaapille 4050

ARCA 405021ST No MP

Fibox
8121105N_ARCA 405021ST_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 405021ST No MP

Tuote nr : 8121105N

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä

EAN koodi : 6418074318848

El. number :

  • Suomi : 3425159
  • Tanska : 8212056336
  • Ruotsi : 2507053

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

8121105N_FIBOX Arca IEC 405021ST
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 400 500 210
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MPX ARCA 5040 Asennuslevy
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Asennuslevy, multiperforoitu
(450 x 350 x 1.5)
DSP ARCA HRS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16)
DRS ARCA 405021 DIN-kiskokehyssarja
(485 x 385 x 35)
DSP ARCA HLS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16)
MPP ARCA 4050 Asennuslevy, perforoitu
(350 x 450 x 2)
MPS ARCA 5040 Asennuslevy
(450 x 350 x 2)
PMK ARCA 50 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(485 x 385 x 35)
IDS ARCA 4050 Sisäovisarja
RCS ARCA 4050 Sadelippa kaapille 4050
(30 x 500 x 20)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467
featured image for post: Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi – yhtiö uudistaa johtoaan kansainvälisen kasvun tueksi

Yritysuutiset

15 huhtik. 2026

Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi – yhtiö uudistaa johtoaan kansainvälisen kasvun tueksi

Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...

featured image for post: Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Tapahtumat

31 maalisk. 2026

Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...

featured image for post: Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Tuoteuutiset

16 maalisk. 2026

Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Nopeammat tarkastukset. Turvallisempi toiminta. ...