Etusivu / Tuotteet / ARCA 405021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat: 200 x 300 x 150 mm - 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
ARCA 405021
Kaapit

ARCA 405021

8120025

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 500 x 210

ARCA 405021T
Kaapit

ARCA 405021T

8121025

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 500 x 210

ARCA 405021S
Kaapit

ARCA 405021S

8120105

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 500 x 210

ARCA 405021ST
Kaapit

ARCA 405021ST

8121105

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 500 x 210

ARCA 405021 No MP
Kaapit

ARCA 405021 No MP

8120025N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 500 x 210

ARCA 405021S No MP
Kaapit

ARCA 405021S No MP

8120105N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 500 x 210

ARCA 405021T No MP
Kaapit

ARCA 405021T No MP

8121025N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 500 x 210

ARCA 405021ST No MP
Kaapit

ARCA 405021ST No MP

8121105N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 500 x 210

ARCA 405021 Lisätarvikkeet

MPX ARCA 5040
Kaapit

MPX ARCA 5040

8120745

Asennuslevy
MPMP ARCA 5040
Kaapit

MPMP ARCA 5040

8120924

Asennuslevy, multiperforoitu
DSP ARCA HRS
Kaapit

DSP ARCA HRS

8120963

Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
DRS ARCA 405021
Kaapit

DRS ARCA 405021

8120796

DIN-kiskokehyssarja
DSP ARCA HLS
Kaapit

DSP ARCA HLS

8120962

Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
MPP ARCA 4050
Kaapit

MPP ARCA 4050

8120932

Asennuslevy, perforoitu
MPS ARCA 5040
Kaapit

MPS ARCA 5040

8120735

Asennuslevy
PMK ARCA 50
Kaapit

PMK ARCA 50

8120843

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...