ARCA 405021ST
8121105
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
Mitat - 400 x 500 x 210
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074318831
SSTL numero : 3425158
Sähkönumero Ruotsi : 2507052
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK09
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 500
Korkeus (mm) : 210
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
CAD-piirustukset
- FCX_504018_B.dwg
- 8121105_FIBOX ARCA IEC 405021_ST.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 405003T.dwg
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARCA 405021ST 8121105 Lisätarvikkeet
ARCA 405021ST
Sample image
Order symbol : ARCA 405021ST
Tuote nr : 8121105
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä
EAN koodi : 6418074318831
El. number :
- Suomi : 3425158
- Ruotsi : 2507052
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 400 | 500 | 210 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Savunharmaa |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| MPX ARCA 5040 |
Asennuslevy
(450 x 350 x 5) |
| MPMP ARCA 5040 |
Asennuslevy, multiperforoitu
(450 x 350 x 1.5) |
| DSP ARCA HRS |
Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16) |
| DRS ARCA 405021 |
DIN-kiskokehyssarja
(485 x 385 x 35) |
| DSP ARCA HLS |
Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16) |
| MPP ARCA 4050 |
Asennuslevy, perforoitu
(350 x 450 x 2) |
| MPS ARCA 5040 |
Asennuslevy
(450 x 350 x 2) |
| PMK ARCA 50 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(485 x 385 x 35) |
| IDS ARCA 4050 | Sisäovisarja |
| RCS ARCA 4050 |
Sadelippa kaapille 4050
(30 x 500 x 20) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 5VA |
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
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...