Etusivu / Tuotteet / ARCA 404021 / 8121089
ARCA 404021ST main image
ARCA 404021ST main image
ARCA 404021ST main image
ARCA 404021ST thumb 1
ARCA 404021ST thumb 2
ARCA 404021ST thumb 3

ARCA 404021ST

8121089

Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 400 x 210

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, ilman asennuslevyä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074318794

SSTL numero : 3425152

Sähkönumero Ruotsi : 2507048

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK09

Pituus (mm) : 400

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 210

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 25.662

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121089_FIBOX Arca IEC 404021ST.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • Base 404018.dwg
  • 8121089_FIBOX ARCA IEC 404021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 404003T.dwg

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ARCA 404021ST 8121089 Lisätarvikkeet

PMK ARCA 40
Kaapit

PMK ARCA 40

8120842

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
IDS ARCA 4040
Kaapit

IDS ARCA 4040

8120714

Sisäovisarja
MPX ARCA 4040
Kaapit

MPX ARCA 4040

8120744

Mounting plate (350x350 mm)
MPMP ARCA 4040
Kaapit

MPMP ARCA 4040

8120923

Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DRS ARCA 404021
Kaapit

DRS ARCA 404021

8120767

DIN rail frame set
MPS ARCA 4040
Kaapit

MPS ARCA 4040

8120734

Asennuslevy (350x350x2 mm)
MPP ARCA 4040
Kaapit

MPP ARCA 4040

8120754

Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)

ARCA 404021ST

Fibox
8121089_ARCA 404021ST 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 404021ST

Tuote nr : 8121089

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, ilman asennuslevyä

EAN koodi : 6418074318794

El. number :

  • Suomi : 3425152
  • Ruotsi : 2507048

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

8121089_FIBOX Arca IEC 404021ST
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 400 400 210
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
PMK ARCA 40 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
IDS ARCA 4040 Sisäovisarja
(380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040 Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 5)
MPMP ARCA 4040 Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 404021 DIN rail frame set
(380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040 Asennuslevy (350x350x2 mm)
(350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040 Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...