ARCA IEC
Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat: 200 x 300 x 150 mm - 800 x 600 x 300 mm.
PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
ARCA 404021
8120009
Mitat - 400 x 400 x 210
ARCA 404021S
8120089
Mitat - 400 x 400 x 210
ARCA 404021T
8121009
Mitat - 400 x 400 x 210
ARCA 404021ST
8121089
Mitat - 400 x 400 x 210
ARCA 404021 No MP
8120009N
Mitat - 400 x 400 x 210
ARCA 404021T No MP
8121009N
Mitat - 400 x 400 x 210
ARCA 404021S No MP
8120089N
Mitat - 400 x 400 x 210
ARCA 404021ST No MP
8121089N
Mitat - 400 x 400 x 210
ARCA 404021 Lisätarvikkeet
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...