ARCA 404021T No MP
8121009N
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
Mitat - 400 x 400 x 210
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, ilman asennuslevyä
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074317964
SSTL numero : 3425131
Sähkönumero Tanska : 8212056349
Sähkönumero Ruotsi : 2507051
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IK09
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 210
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
CAD-piirustukset
- Base 404018.dwg
- 8121009N_FIBOX Arca IEC 404021T.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 404003T.dwg
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARCA 404021T No MP 8121009N Lisätarvikkeet
ARCA 404021T No MP
Sample image
Order symbol : ARCA 404021T No MP
Tuote nr : 8121009N
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, ilman asennuslevyä
EAN koodi : 6418074317964
El. number :
- Suomi : 3425131
- Tanska : 8212056349
- Ruotsi : 2507051
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
| Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
|---|---|---|---|
| mm : | 400 | 400 | 210 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Savunharmaa |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| PMK ARCA 40 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35) |
| IDS ARCA 4040 |
Sisäovisarja
(380 x 380 x 30) |
| MPX ARCA 4040 |
Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 5) |
| MPMP ARCA 4040 |
Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5) |
| DRS ARCA 404021 |
DIN rail frame set
(380 x 380 x 30) |
| MPS ARCA 4040 |
Asennuslevy (350x350x2 mm)
(350 x 350 x 2) |
| MPP ARCA 4040 |
Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40467 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Yritysuutiset
15 huhtik. 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...
Tapahtumat
31 maalisk. 2026
Fibox Sähkö-Electricity -messuilla
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...