ARCA 403015ST No MP
8121086N
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
Mitat - 400 x 300 x 150
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074318725
SSTL numero : 3425149
Sähkönumero Tanska : 8212056501
Sähkönumero Ruotsi : 2507041
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK09
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 300
Korkeus (mm) : 150
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
CAD-piirustukset
- FCX_403012_B.dwg
- 8121086N_FIBOX ARCA IEC 403015ST.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 403003T.dwg
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARCA 403015ST No MP 8121086N Lisätarvikkeet
ARCA 403015ST No MP
Sample image
Order symbol : ARCA 403015ST No MP
Tuote nr : 8121086N
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä
EAN koodi : 6418074318725
El. number :
- Suomi : 3425149
- Tanska : 8212056501
- Ruotsi : 2507041
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
| Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
|---|---|---|---|
| mm : | 400 | 300 | 150 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Savunharmaa |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| DRS ARCA 403015 |
DIN-kiskokehyssarja
(385 x 285 x 35) |
| RCS ARCA 4030 |
Sadelippa kaapille 4030 ja 3030
(30 x 300 x 20) |
| IDS ARCA 4030 |
Sisäovisarja
(385 x 285 x 35) |
| PMK ARCA 30 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35) |
| DSP ARCA VLS |
Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16) |
| MPMP ARCA 4030 |
Asennuslevy, multiperforoitu
(350 x 250 x 1.5) |
| DSP ARCA VRS |
Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16) |
| MPS ARCA 4030 |
Asennuslevy
(350 x 250 x 2) |
| MPP ARCA 4030 |
Asennuslevy, perforoitu
(350 x 250 x 2) |
| MPX ARCA 4030 |
Asennuslevy
(350 x 250 x 5) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40467 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Yritysuutiset
15 huhtik. 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi – yhtiö uudistaa johtoaan kansainvälisen kasvun tueksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...
Tapahtumat
31 maalisk. 2026
Fibox Sähkö-Electricity -messuilla
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...