Etusivu / Tuotteet / ARCA 403015
ARCA IEC image

ARCA IEC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat: 200 x 300 x 150 mm - 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
ARCA 403015
Kaapit

ARCA 403015

8120006

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 300 x 150

ARCA 403015T
Kaapit

ARCA 403015T

8121006

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 300 x 150

ARCA 403015S
Kaapit

ARCA 403015S

8120086

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 300 x 150

ARCA 403015ST
Kaapit

ARCA 403015ST

8121086

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 300 x 150

ARCA 403015 No MP
Kaapit

ARCA 403015 No MP

8120006N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 300 x 150

ARCA 403015S No MP
Kaapit

ARCA 403015S No MP

8120086N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 300 x 150

ARCA 403015T No MP
Kaapit

ARCA 403015T No MP

8121006N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 300 x 150

ARCA 403015ST No MP
Kaapit

ARCA 403015ST No MP

8121086N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 300 x 150

ARCA 403015 Lisätarvikkeet

DRS ARCA 403015
Kaapit

DRS ARCA 403015

8120764

DIN-kiskokehyssarja
RCS ARCA 4030
Kaapit

RCS ARCA 4030

8120943

Sadelippa kaapille 4030 ja 3030
IDS ARCA 4030
Kaapit

IDS ARCA 4030

8120713

Sisäovisarja
PMK ARCA 30
Kaapit

PMK ARCA 30

8120841

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
DSP ARCA VLS
Kaapit

DSP ARCA VLS

8120960

Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
MPMP ARCA 4030
Kaapit

MPMP ARCA 4030

8120922

Asennuslevy, multiperforoitu
DSP ARCA VRS
Kaapit

DSP ARCA VRS

8120961

Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni
MPS ARCA 4030
Kaapit

MPS ARCA 4030

8120733

Asennuslevy
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...