Etusivu / Tuotteet / ARCA 403015 / 8121006
ARCA 403015T main image
ARCA 403015T main image
ARCA 403015T main image
ARCA 403015T thumb 1
ARCA 403015T thumb 2
ARCA 403015T thumb 3

ARCA 403015T

8121006

Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 300 x 150

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074318732

SSTL numero : 3425126

Sähkönumero Ruotsi : 2507042

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IK09

Pituus (mm) : 400

Leveys (mm) : 300

Korkeus (mm) : 150

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 16.497

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121006_FIBOX Arca IEC 403015T.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • FCX_403012_B.dwg
  • 8121006_FIBOX Arca IEC 403015T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 403003T.dwg

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ARCA 403015T 8121006 Lisätarvikkeet

DRS ARCA 403015
Kaapit

DRS ARCA 403015

8120764

DIN-kiskokehyssarja
RCS ARCA 4030
Kaapit

RCS ARCA 4030

8120943

Sadelippa kaapille 4030 ja 3030
IDS ARCA 4030
Kaapit

IDS ARCA 4030

8120713

Sisäovisarja
PMK ARCA 30
Kaapit

PMK ARCA 30

8120841

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
DSP ARCA VLS
Kaapit

DSP ARCA VLS

8120960

Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
MPMP ARCA 4030
Kaapit

MPMP ARCA 4030

8120922

Asennuslevy, multiperforoitu
DSP ARCA VRS
Kaapit

DSP ARCA VRS

8120961

Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni
MPS ARCA 4030
Kaapit

MPS ARCA 4030

8120733

Asennuslevy
MPP ARCA 4030
Kaapit

MPP ARCA 4030

8120753

Asennuslevy, perforoitu
MPX ARCA 4030
Kaapit

MPX ARCA 4030

8120743

Asennuslevy

ARCA 403015T

Fibox
8121006_ARCA 403015T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 403015T

Tuote nr : 8121006

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä

EAN koodi : 6418074318732

El. number :

  • Suomi : 3425126
  • Ruotsi : 2507042

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

8121006_FIBOX Arca IEC 403015T
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 400 300 150
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
DRS ARCA 403015 DIN-kiskokehyssarja
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 4030 Sadelippa kaapille 4030 ja 3030
(30 x 300 x 20)
IDS ARCA 4030 Sisäovisarja
(385 x 285 x 35)
PMK ARCA 30 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 4030 Asennuslevy, multiperforoitu
(350 x 250 x 1.5)
DSP ARCA VRS Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 4030 Asennuslevy
(350 x 250 x 2)
MPP ARCA 4030 Asennuslevy, perforoitu
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Asennuslevy
(350 x 250 x 5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...