ARCA 302015T
8121002
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
Mitat - 300 x 200 x 150
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 1-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074318633
SSTL numero : 3425164
Sähkönumero Ruotsi : 2506795
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IK09
Pituus (mm) : 300
Leveys (mm) : 200
Korkeus (mm) : 150
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
A1-A3 GWP (kgCO2e): 10.998
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-4865
Third party verification: TRUE
CAD-piirustukset
- FCX_302012_B.dwg
- FIBOX ARCA IEC_Cover 302003T.dwg
- 8121002_FIBOX ARCA IEC 302015T.step
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARCA 302015T 8121002 Lisätarvikkeet
ARCA 302015T
Sample image
Order symbol : ARCA 302015T
Tuote nr : 8121002
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 1-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä
EAN koodi : 6418074318633
El. number :
- Suomi : 3425164
- Ruotsi : 2506795
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 300 | 200 | 150 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Savunharmaa |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| MPP ARCA 3020 |
Asennuslevy, perforoitu
(250 x 150 x 2) |
| DRS ARCA 302015 |
DIN-kiskokehyssarja
(285 x 185 x 35) |
| MPMP ARCA 3020 |
Asennuslevy, multiperforoitu
(250 x 150 x 1.5) |
| PMK ARCA 20 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35) |
| RCS ARCA 3020 |
Sadelippa kaapille 3020
(30 x 200 x 20) |
| MPS ARCA 3020 |
Asennuslevy
(250 x 150 x 2) |
| IDS ARCA 3020 |
Sisäovisarja
(285 x 185 x 35) |
| MPX ARCA 3020 |
Asennuslevy
(250 x 150 x 5) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40467 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...