Etusivu / Tuotteet / ARCA 302015
ARCA IEC image

ARCA IEC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat: 200 x 300 x 150 mm - 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
ARCA 302015
Kaapit

ARCA 302015

8120002

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 300 x 200 x 150

ARCA 302015T
Kaapit

ARCA 302015T

8121002

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 300 x 200 x 150

ARCA 302015 No MP
Kaapit

ARCA 302015 No MP

8120002N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 300 x 200 x 150

ARCA 302015T No MP
Kaapit

ARCA 302015T No MP

8121002N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 300 x 200 x 150

ARCA 302015 Lisätarvikkeet

MPP ARCA 3020
Kaapit

MPP ARCA 3020

8120751

Asennuslevy, perforoitu
DRS ARCA 302015
Kaapit

DRS ARCA 302015

8120760

DIN-kiskokehyssarja
MPMP ARCA 3020
Kaapit

MPMP ARCA 3020

8120920

Asennuslevy, multiperforoitu
PMK ARCA 20
Kaapit

PMK ARCA 20

8120840

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
RCS ARCA 3020
Kaapit

RCS ARCA 3020

8120941

Sadelippa kaapille 3020
MPS ARCA 3020
Kaapit

MPS ARCA 3020

8120731

Asennuslevy
IDS ARCA 3020
Kaapit

IDS ARCA 3020

8120711

Sisäovisarja
MPX ARCA 3020
Kaapit

MPX ARCA 3020

8120741

Asennuslevy
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...