Etusivu / Tuotteet / Metric flange plates
Cable management image

Kaapelointitarvikkeet

FIBOX lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista. Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
MB 10892 SET
Lisätarvikkeet

MB 10892 SET

3590892

Koko 1 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin
Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla

Mitat - 140 x 49 x 10

MB 10891 SET
Lisätarvikkeet

MB 10891 SET

3590891

Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin
Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla

Mitat - 216 x 85 x 10

MB 10860 SET
Lisätarvikkeet

MB 10860 SET

3590860

Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin
Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla

Mitat - 216 x 85 x 10

MB 10861 SET
Lisätarvikkeet

MB 10861 SET

3590861

Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin
Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla

Mitat - 216 x 85 x 10

MB 10862 SET
Lisätarvikkeet

MB 10862 SET

3590862

Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin
Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla

Mitat - 216 x 85 x 10

MB 10857 SET

MB 10857 SET

3590857

Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin
Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla

Mitat - 216 x 85 x 10

MB 10889 SET
Lisätarvikkeet

MB 10889 SET

3590889

Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin
Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla

Mitat - 216 x 85 x 10

MB 10890 SET
Lisätarvikkeet

MB 10890 SET

3590890

Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin
Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla

Mitat - 216 x 85 x 10

Metric flange plates Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...