Etusivu / Tuotteet / Membrane flange plates
Cable management image

Kaapelointitarvikkeet

FIBOX lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista. Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
FMF 10 Set
Lisätarvikkeet

FMF 10 Set

3576150

Kalvotiivistelaippa, koko 1

Mitat - 48 x 138 x 13

FMF 3 Set
Lisätarvikkeet

FMF 3 Set

3576151

Kalvotiivistelaippa, koko 2

Mitat - 82 x 214 x 20

FMF 17 Set
Lisätarvikkeet

FMF 17 Set

3576152

Kalvotiivistelaippa, koko 2

Mitat - 84 x 216 x 24

FMF 25 Set
Lisätarvikkeet

FMF 25 Set

3576153

Kalvotiivistelaippa, koko 2

Mitat - 84 x 216 x 25

FMF 50 Set
Lisätarvikkeet

FMF 50 Set

3576155

Kalvotiivistelaippa, koko 2
Kalvotiivistelaippa asennustarvikkeineen

Mitat - 84 x 216 x 25

FCE 2x64 Set
Lisätarvikkeet

FCE 2x64 Set

3576157

Kaapelin läpivientisarja koko 2, IP44

Mitat - 94 x 216 x 39

FMF 35 Set
Lisätarvikkeet

FMF 35 Set

3576154

Kalvotiivistelaippa, koko 2

Mitat - 84 x 216 x 25

FCE 40 Set
Lisätarvikkeet

FCE 40 Set

3576156

Kaapelin läpivientisarja koko 1, IP65

Mitat - 47 x 134 x 56

Membrane flange plates Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...