Etusivu / Tuotteet / CAB P Accessories
CAB P image

CAB P

Fibox -sähkökaapit on suunniteltu koteloimaan ja suojaamaan komponentteja ja laitteistoja vaativimmissakin olosuhteissa. Fibox-sähkökaappien ominaisuudet ovat ylivoimaisia verrattuna perinteisiin metallikaappeihin. Fiboxin muovi- ja polyesterikaappien laaja valikoima takaa täydellisen ratkaisun jokaiseen kotelosovellukseen. Fibox-kaappien materiaalit ovat polyesteri, polykarbonaatti ja ABS.

Mitat: 315*215*170 mm - 1030*835*300 mm.

P: IP 65, IP 66; IK 08, T:IK 07

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
Cabinets

8203020

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 250 x 150 x 1.5

Cabinets

8204030

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 350 x 250 x 1.5

Cabinets

8205040

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 450 x 350 x 2

Cabinets

8206040

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 550 x 350 x 2

Cabinets

8207050

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 650 x 450 x 2.5

Cabinets

8208060

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 750 x 550 x 2.5

Cabinets

8200080

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 950 x 750 x 3

Cabinets

8223020

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 250 x 150 x 5

Cabinets

8224030

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 350 x 250 x 5

Cabinets

8225040

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 450 x 350 x 5

Cabinets

8226040

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 550 x 350 x 5

Cabinets

8227050

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 650 x 450 x 5

Cabinets

8228060

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 750 x 550 x 5

Cabinets

8220080

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 950 x 750 x 5

Cabinets

8213020

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 300 x 200 x 2

Cabinets

8214030

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 400 x 300 x 2

Cabinets

8215040

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 500 x 400 x 2

Cabinets

8216040

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 600 x 400 x 2

Cabinets

8217050

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 700 x 500 x 2

Cabinets

8218060

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 800 x 600 x 2

Cabinets

8210080

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 1000 x 800 x 2

Cabinets

8230004

Asennusmutteri MPP:lle
Cabinets

8230005

Asennusmutteri MPP:lle
Cabinets

8230006

Asennusmutteri MPP:lle
Cabinets

8243020

Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:

Mitat - 300 x 200 x 1

Cabinets

8244030

Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:

Mitat - 400 x 300 x 1

Cabinets

8245040

Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:

Mitat - 500 x 400 x 1

Cabinets

8246040

Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:

Mitat - 600 x 400 x 1

Cabinets

8247050

Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:

Mitat - 700 x 500 x 1

Cabinets

8248060

Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:

Mitat - 800 x 600 x 1

Cabinets

8240080

Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:

Mitat - 1000 x 800 x 1

Cabinets

8263020

Etulevy, DIN aukoilla, koteloille:

Mitat - 300 x 200 x 1

Cabinets

8264030

Etulevy, DIN aukoilla, koteloille:

Mitat - 400 x 300 x 1

Cabinets

8265040

Etulevy, DIN aukoilla, koteloille:

Mitat - 500 x 400 x 1

Cabinets

8266040

Etulevy, DIN aukoilla, koteloille:

Mitat - 600 x 400 x 1

Cabinets

8267050

Etulevy, DIN aukoilla, koteloille:

Mitat - 700 x 500 x 1

Cabinets

8268060

Etulevy, DIN aukoilla, koteloille:

Mitat - 800 x 600 x 1

Cabinets

8260080

Etulevy, DIN aukoilla, koteloille:

Mitat - 1000 x 800 x 1

Cabinets

8273020

kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:

Mitat - 300 x 200 x 1

Cabinets

8274030

kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:

Mitat - 400 x 300 x 1

Cabinets

8275040

kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:

Mitat - 500 x 400 x 1

Cabinets

8276040

kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:

Mitat - 580 x 362 x 80

Cabinets

8277050

kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:

Mitat - 700 x 500 x 1

Cabinets

8278060

kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:

Mitat - 800 x 600 x 1

Cabinets

8270080

kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:

Mitat - 1000 x 800 x 1

Cabinets

8280001

Asennussarja kosketussuojalevyille

Mitat - 187 x 145 x 29

Cabinets

8280002

Seinäkiinnike

Mitat - 18 x 52 x 89

Cabinets

8280003

Seinäkiinnike

Mitat - 40 x 40 x 17

CAB P Accessories Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...