Etusivu / Tuotteet / ALU 0606
ALN image

ALN

ALU-kotelosarja on alumiinista tehtyjä koteloita, jotka soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.

Mitat: 66*60*46 mm - 310*600*180 mm

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
ALN 060605
Kotelot

ALN 060605

7811060

Alumiinikotelo
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

Mitat - 66 x 60 x 46

ALN 060605 UP
Kotelot

ALN 060605 UP

7831060

Alumiinikotelo

Mitat - 66 x 60 x 46

ALU 0606 Lisätarvikkeet

MIV 5
Kotelot

MIV 5

5514081

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
TRM 0507
Kotelot

TRM 0507

9820001

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
MRS 28540
Kotelot

MRS 28540

7028540

Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...