Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
   
Previous slide
AB 122410 product image 1
AB 122410 product image 2
AB 122410 product image 1
Next slide
AB 122410 thumbnail image 1
AB 122410 thumbnail image 2
AB 122410 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1224 / AB 122410

AB 122410 7083780

Abmessungen 124 x 244 x 102

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK07
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7083780

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074058850

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 124

Breite (mm) : 244

Tiefe (mm) : 102

Materialien: :

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Klassifizierung: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Euronord / EURONORD 1224 / AB 122410

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

AB 122410

Fibox
7083780_AB_122410_1_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 122410

Artikel-Nr. : 7083780

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074058850

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

EURO122410
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 124 244 102
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
TRH 1212 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(110 x 35 x 7)
TRH 24 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(106 x 15 x 5)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Montageplatte, für Gehäuse
(111 x 216 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD