Home / de / ARCA 604021 / ARCA 604021T No MP
ARCA 604021T No MP main image
ARCA 604021T No MP main image
ARCA 604021T No MP main image
ARCA 604021T No MP thumb 1
ARCA 604021T No MP thumb 2
ARCA 604021T No MP thumb 3

ARCA 604021T No MP

8121012N

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 600 x 400 x 210

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074317988

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK09

Höhe (mm) : 600

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 210

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121012N_FIBOX Arca IEC 604021T.jpg Herunterladen
Certificate FI 40467.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_ARCA.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FCX_604018_B.dwg
  • 8121012N_FIBOX Arca IEC 604021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 604021T No MP 8121012N Zubehör

MPS ARCA 6040
Schränke

MPS ARCA 6040

8120736

Montageplatte (550x350x2 mm)
RCS ARCA 6040
Schränke

RCS ARCA 6040

8120948

Regenschutzkante für 6040
DRS ARCA 604021
Schränke

DRS ARCA 604021

8120770

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
PMK ARCA 40
Schränke

PMK ARCA 40

8120842

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
MPMP ARCA 6040
Schränke

MPMP ARCA 6040

8120925

Montageplatte, multigelocht (550x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPP ARCA 6040
Schränke

MPP ARCA 6040

8120756

Montageplatte, gelocht, Telequick (550x350x2 mm - 26x11 mm)
IDS ARCA 6040
Schränke

IDS ARCA 6040

8120716

Innentür (Set)
MPX ARCA 6040
Schränke

MPX ARCA 6040

8120746

Montageplatte (550x350 mm)
DSP ARCA VLS
Schränke

DSP ARCA VLS

8120960

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links.
DSP ARCA VRS
Schränke

DSP ARCA VRS

8120961

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts.

ARCA 604021T No MP

Fibox
8121012N_ARCA 604021T No MP 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 604021T No MP

Artikel-Nr. : 8121012N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN: : 6418074317988

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121012N_FIBOX Arca IEC 604021T
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 600 400 210
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MPS ARCA 6040 Montageplatte (550x350x2 mm)
(550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040 Regenschutzkante für 6040
(30 x 400 x 20)
DRS ARCA 604021 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040 Montageplatte, multigelocht (550x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(550 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 6040 Montageplatte, gelocht, Telequick (550x350x2 mm - 26x11 mm)
(550 x 350 x 2)
IDS ARCA 6040 Innentür (Set)
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Montageplatte (550x350 mm)
(550 x 350 x 5)
DSP ARCA VLS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links.
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts.
(15 x 104 x 16)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Produktneuheiten

16 März 2026

Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...